??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC A314-0000-10-072-VX44W6-150
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Cavi di collegamento
Lista materiale
BALLUFF BCC A314-0000-10-072-VX44W6-150
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC092L
TC
descrizione
BCC A314-0000-10-072-VX44W6-150
PX
Vista prodotto
44872_01
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = 7/8"-Female, straight, 4-pin, Cable = PVC Yellow, 15 m, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 16 AWG, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 10.0 A, IP rating = IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice